??
Selección de modelo CAD
K0022.12
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0022 - Dispositivo de sujeción de leva en unión positiva
Lista de materiales
K0022.12
BESTKIPP
Referencia
K0022.12
A
Separación
12.7 mm
D
Rosca
M 12
D1
Diámetro
37.6 mm
D1MIN
Diámetro mín.
22.4 mm
H
Altura
11.4 mm
L
Longitud
22.9 mm
SW
Ancho de llave
8 mm
S1
Recorrido de sujeción
2.03 mm
F
Fuerza de sujeción
17.8 kN
GEW
Peso aprox.
0.0931 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031740
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions